Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

SmartRunner Dedektör, PCB İncelemesi Sırasında Mikroskop Lensi İçin Güvenilir Koruma Sağlar

Kompakt Lazer Profil Sensörü, En Küçük ve Yansıtıcı Nesneleri Bile Algılar

Uygulama

Elektronik imalatı alanında, monte edilmiş baskı devre kartlarındaki (PCB'ler) arızaları kontrol etmek için mikroskop kullanılır. Devre kartı sıkıştırılır ve mikroskop, görüntü netleşene kadar yaklaşır. Mikroskop devre kartına çok yaklaşırsa lens, özellikle çıkıntılı sabitleme vidaları ve destek elemanları tarafından hasar görebilir veya bozulabilir. PCB test cihazının içinde çok az alan vardır. Lensin güvenlik bileşeni, sınırlı alanda bile etkin kalmalıdır.


Hedef

Lens devre kartına yakın hareket edebilmeli ve aynı zamanda test alanındaki herhangi bir nesneyle lensin fiziksel teması önlenmelidir. Bu nedenle kontrol sistemi, nesnelerin lensin yaklaşma alanında olup olmadığını zamanında bilmelidir. Aynı durum çok küçük öğeler için de geçerlidir: Bazı montaj vidalarının çapı iki milimetreden azdır. Genellikle güvenlik görevleri için kullanılan ışık ızgaraları gibi yaygın algılama yöntemleri bunun için yetersiz kalır. Algılama cihazı, yalnızca güvenilir olmakla kalmayıp aynı zamanda entegre bir değerlendirme sağlamalı ve verileri dijital çıkış yoluyla kullanılabilir hale getirmelidir.


Çözüm

SmartRunner Dedektör lazer profil sensörü
SmartRunner Dedektör lazer profil sensörü

SmartRunner Dedektör lazer profil sensörü, kritik alana gerekli mesafeden mikroskop lensinin önündeki alanı izler. Lens PCB desteğine çok yakın hareket ederse montaj pimleri, sensörün algılama aralığına doğru çıkıntı yapar ve güvenilir bir şekilde algılanır. Sensör, durdurma sinyalini verir ve lens, temas kaynaklı hasara karşı korunur.

Cihaz, ince destek çubukları ve en küçük vidalar dahil olmak üzere bir milimetreden küçük nesneleri algılar. Sensör, öğretilen arka planı değerlendirdiğinden metal pimler gibi son derece yansıtıcı nesneleri bile algılar. Bu öğeler, arka planda boşluklar olarak görünür ve ilgili sinyali tetikler.

 

Teknik Özellikler

  • 0,25 mm ve üzeri boyuttaki nesnelerin algılanması
  • Ölçüm aralığı: X: 40 ila 310 mm; Z: 60 ila 700 mm
  • Tek bir düğmeye dokunarak veya kullanıcı arayüzü üzerinden Veri Matrisi kontrol kodları ile kolay parametrelendirme
  • Arka plan, sensör düğmeleri veya arayüz aracılığıyla öğretilebilir
  • Algılanabilir nesne boyutlarının ve algılama aralığının serbest tanımı (ilgili bölge, ROI)
  • Arayüzler: Giriş/çıkış, RS-485
  • Ağ geçitleri üzerinden endüstriyel ağ sistemleri: PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP ve EtherCAT
  • Maks. tarama hızı: 30 Hz
  • Lazer sınıfı 1, IP67 koruma derecesi

Avantajlar

SmartRunner Dedektör, yüksek performanslı ışık kesiti teknolojisini görüntü sensörü ve LED aydınlatma ile birleştirir. Verici ve alıcı, aynı kompakt gövdede yer alır. Bu, cihazın özellikle dar alanlarda kurulum için ideal olmasını sağlar. Denetim alanındaki nesne algılama, RS-485 arayüzü aracılığıyla kontrol ve dokümantasyon amacıyla kullanıma sunulan 2-D bir görüntü olarak okunabilir. Piyasadaki tek lazer profil sensörü olan SmartRunner Dedektör, yükseklik profilini elde edebilir ve 2-D bir görüntü yakalayabilir. Entegre LED aydınlatma, görüntünün her zaman yeterince aydınlatılmasını sağlar.


Özet

  • Güvenilir nesne algılama, zamanında durma sinyali
  • En küçük ve yansıtıcı nesneleri bile algılar
  • Dar alanlarda kurulum için kompakt cihaz
  • Kurulumu kolay

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Işık kesiti teknolojisi ile entegre LED'lere sahip 2-D görüntü sensörünün benzersiz bir bileşimi olan SmartRunner ışık kesiti sensörlerini keşfedin …