SmartRunner Detector, hassas makine parçalarını hassas şekilde izler. Lazer ışık kesiti teknolojisini kullanarak, en küçük veya en şeffaf engelleyen nesneler bile güvenilir şekilde algılanır ve raporlanır.
Lazer profil sensörleri, benzersiz SmartRunner teknolojisine dayanmaktadır. Bu, kanıtlanmış lazer ışık kesiti teknolojisini ilk kez LED'ler içeren 2-D görüntü sensörüyle bir araya getirir ve kompakt sensör muhafazasında maksimum performans sunar.
Yüksek hassasiyetli izlemeye yönelik fabrika optimizasyonu, dedektörün parametrelendirilmesini çok basit hale getirir. Kullanıcı sabit bir arka plan üzerine bir lazer çizgisi yansıtır ve bunu öğretir. Algılama aralığı gibi ek parametreler Veri Matrisi kontrol kodları kullanılarak gerektiği gibi ayarlanabilir; bunların tümü bilgisayar kullanılmadan gerçekleştirilir. Lazer profil sensörü, duvar gibi doğal nesnelerle hızlı ve kolay şekilde hizalanabilir. Bu, çift kablolamanın yanı sıra ek hizalama çabasını ortadan kaldırır.
Dedektör, tanımlanan algılama aralığındaki herhangi bir sapmayı, hatta yansıtıcı bir yüzey nedeniyle algılanması zor olan nesneleri bile güvenilir şekilde algılar. Bu durumlarda, nesne ve arka plan lazer çizgisinin paralel olarak değerlendirilmesi, güvenilir nesne algılaması sağlar. Uygulama ile ilgili nedenlerden dolayı yalnızca belirli alanlar izleneceğinden, SmartRunner Detector ilgi bölgeleri (ROI) olarak adlandırılan bölgeleri serbestçe tanımlama seçeneği sunar. ROI dışında algılama alanına giren nesneler algılanır ancak bir anahtarlama sinyalini tetiklemez. Algılanacak nesnelerin minimum veya maksimum boyutlarının tanımlanması, kullanıcıya dış etkilerden kaynaklanan yanlış alarmlardan kaçınma seçeneği de sunar.
Dedektör ile arka plan izleme ve nesne algılama şu şekilde çalışır:
"İyi" Sinyal Senaryosu 1: Lazer hattıyla hiçbir nesne çakışmaz. Makine çalışması planlandığı şekilde devam eder.
"Kötü" Sinyal Senaryosu 1: Dedektör, lazer hattıyla çakışan bir nesne algılar. Anahtarlama sinyali, makinenin çalışmasını durdurur.
"Kötü" Sinyal Senaryosu 2: Yansıtıcı bir yüzeye sahip, algılanması zor bir nesne, lazer çizgisini engeller. Dedektör hem nesne üzerindeki hem de arka plandaki lazer çizgisini değerlendirdiğinden, kesik arka plan çizgisi, algılama aralığında engelleyen bir nesneyi gösterir. Sensör buna hemen yanıt verir ve bu nedenle algılanması zor nesneleri de algılar. Lazer çizgisinin paralel olarak değerlendirilmesi, kullanıcıya kesinlikle güvenilir süreçleri garanti eder.
Elektronik üretiminde, monte edilmiş devre kartlarında arıza olup olmadığını kontrol etmek için bir mikroskop kullanılır. PCB sıkıştırılır ve mikroskop görüntü keskin olana kadar hareket eder. PCB'ye çok yakın hareket ederse lens hasar görebilir veya bozulabilir. SmartRunner Detector burada devreye girer. Sensör, mikroskop objektifinin önündeki boşluğu izler ve montaj pimleri algılama aralığına çıktığında hemen algılar. Bu durumda, hedefin temastan zarar görmesini önlemek için bir durdurma sinyali gönderir.
Paketleme ve toplama istasyonlarında, tek tek ürünler farklı yükseklikteki taşıma kolilerinden çıkarılarak nakliye paketlerine paketlenir. Çalışanlar doğru kutuya ulaşmalı ve uygun ürünü seçmelidir. Bunu sağlamak için SmartRunner Detector, zorlu çerçeve koşullarında bile kavrama sürecini doğrudan kutunun üzerinde algılar. Konteynerlerin boyutuna bağlı olarak, bir veya iki sensör istasyonun bir tarafından bu alanı tamamen izler, böylece ışık noktası ile gösterilen ürün her zaman kavranır (ışıkla toplama).