Bir paketleme ve toplama istasyonunda ayrı ürünler nakliye kutularından çıkarılır ve nakliye paketlerine yerleştirilir. Kutular bir konveyör bandı veya makaralı konveyör üzerinde çıkarılır. İstasyon, konveyör bölümünün 90 derecelik açıyla büküldüğü bir noktada bulunur. Bazı istasyonlarda iki farklı yükseklikte kutular kullanılır. Sensör tabanlı bir izleme ünitesi çıkarma işlemini kaydeder.
Çalışanların doğru kutuya uzanmaları ve uygun ürünü çıkarmaları sağlanmalıdır. Bir çalışanın kutuya uzanma hareketi, sensörün algılama aralığının altında uzanmanın algılanmamasının imkansız olması için mümkün olduğunca doğrudan kutunun üzerinde tespit edilmelidir. Kullanılan cihazın işlevi, kutudaki yansıtıcı nesneler gibi zorlu çerçeve koşullarından etkilenmemelidir. Yabancı parçacıklar veya uçuşan böcekler tarafından kazara etkinleştirme önlenmelidir. Cihaz, istasyonun yalnızca bir tarafından izlemelidir. Bu nedenle sensör, ışık ızgarasında olduğu gibi verici ve alıcı elemanlarına ayrılmamalıdır. Bu, özellikle farklı yüksekliklerde kutular kullanırken önemlidir. Bir ışık ızgarasının daha büyük olan kutu ile hizalanması gerekir ve algılama aralığının altındaki istenmeyen uzanma hareketini algılamaz.
SmartRunner Dedektörü lazer profil sensörü, verici ve alıcıyı tek bir cihazda birleştirir. Algılanacak nesnelerin minimum boyutu konfigüre edilebilir: Bir çalışanın eli algılanırken daha küçük parçacıklar veya uçuşan böcekler sinyali tetiklemez. Algılama aralığı ayarlanabilir ve kutunun açılması ile sınırlandırılabilir. Kutunun yanında gerçekleştirilen kavrama eylemi erişim olarak kaydedilmez. Konteynerlerin boyutuna bağlı olarak istasyonun bir tarafından bir veya iki sensör, doğrudan kutunun üzerindeki alanı tamamen izleyebilir. Işık noktası (ışıkla seçim) ile gösterilen ürün her zaman çıkarılır. Kutuya uzanma hareketi, sensörlerden biri veya her ikisi tarafından güvenilir bir şekilde algılanır.
Teknik Özellikler
SmartRunner Dedektör, yüksek performanslı lazer ışık kesiti teknolojisini görüntü sensörü ve LED aydınlatma ile birleştirir. Verici ve alıcı, aynı kompakt gövdede yer alır. Cihaz çok küçük boyutlardadır ve dar alanlara kurulum için idealdir. İki farklı kutu yüksekliği ile çalışan istasyonlarda sensörler, sorunsuz bir şekilde iki seviyeye monte edilebilir. Algılama aralığına ulaşma hareketi, RS485 arayüzü aracılığıyla kalite güvencesi ve belgeleme amacıyla kullanıma sunulan 2-D bir görüntü olarak okunabilir.