Fabrika Otomasyonu
E-posta
Proses Otomasyonu
E-posta

PGV, Mal Taşıyıcıları Kaldırırken Hassas Otomatik Yönlendirmeli Taşıma Sistemi Hizalaması Sağlar

Nesne Tanımlama ve Konum Tespiti için Konumlandırma Sistemi

Uygulama

Otomatik yönlendirmeli taşıma sistemleri, depo lojistik işlemlerinde giderek yaygınlaşmaktadır. Bu cihazlar genellikle robot olarak adlandırılır ve raf sistemleri ve yük arabaları gibi mal taşıyıcıları otomatik olarak taşımak için kullanılır. Bir nakliye görevine başlamak için ürün taşıyıcının altındaki bir girintiye doğru sürer, taşıyıcıyı kaldırır ve belirtilen varış noktasına hazırlarlar. Otomatik işlem, başka unsurların yanı sıra mal taşıyıcının güvenilir bir şekilde tanımlanmasına ve robotun mal taşıyıcısına doğru, göreli yöneliminin belirlenmesine dayanır. Rafların altına yalnızca düz robotlar sığabildiği için navigasyon için gereken teknoloji kompakt olmalıdır.


Hedef

Mal taşıyıcılar mümkün olan en yüksek güvenilirlik seviyesinde olmalıdır. Robot, rafın altında sürüş yaparken kendisini mal taşıyıcının altına tam olarak yerleştirmelidir. Robotun mal taşıyıcıyı doğru şekilde kaldırıp devrilme riski olmadan güvenli bir şekilde taşıyabilmesi için hassas hizalama gereklidir. Mal taşıyıcının eşit olmayan bir şekilde kaldırılması da sorunlara neden olabilir; örneğin mal taşıyıcı bir şeye çarpabilir veya sağlanan boşluğa giremeyebilir.


Çözüm

PGV100RS-F213* konumlandırma sistemi
PGV100RS-F213* konumlandırma sistemi

Kamera Tabanlı Çizgi İzleme (PGV) konumlandırma sistemi, Veri Matrisi etiketleriyle yönlendirilir. Bunlar, dahili aydınlatma ünitesi ve geniş okuma penceresi olan bir kamera sisteminden oluşan PGV okuma kafasıyla temassız bir şekilde algılanır. Birden fazla kod bulunan bir etiket, mal taşıyıcının alt kısmına iliştirilir. Robotun üst kısmındaki okuma başlığı, mal taşıyıcıyı tanımlamak için bunlardan yararlanır. Aynı zamanda okuma kafasının etikete yönelimi de saptanır, böylece hedef nesnenin tam konumu belirlenir. Kontrol sistemi, PGV'den gelen verileri kullanarak taşıyıcının doğru şekilde alınmasını sağlamak için mal taşıyıcıyla temas eder etmez robotu hassas bir şekilde konumlandırabilir.


Teknik Özellikler

  • Döngü süresi: 10 ms
  • Yükseklik: 35 mm
  • X ve Y doğruluğu: 0,4 mm
  • Açı doğruluğu: 1°
  • Çalışma mesafesi: 100 mm
  • 120 × 80 mm'lik geniş okuma aralığı

Avantajlar

Tek bir cihaz aynı anda iki görev yürütebilir. PGV sistemi, mal taşıyıcısının güvenilir bir şekilde tanımlanmasını ve yüksek çözünürlüklü konum tespitini sağlar. Entegre aydınlatma ünitesiyle gelen olay ışığı işlemi, etiketlerin kötü aydınlatma koşullarında bile algılanmasını sağlar. Okuma kafası son derece kompakttır ve çok küçük robotlara bile takılabilir. Mekanik olarak sağlam olduğu ve temassız işlevi aşınmadan kullanıma olanak tanıdığı için genellikle uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Açık protokolü, herhangi bir kontrol sistemine esnek bir şekilde entegre edilebileceği ve tak ve çalıştır özelliği sayesinde devreye almanın kolay olduğu anlamına gelir.


Özet

  • Veri Matrisi etiketlerinin güvenilir bir şekilde algılanması için geniş okuma penceresi ve kendi aydınlatma ünitesi
  • Gerçek zamanlı hassas konum tespiti, otomatik yönlendirmeli taşıma sisteminin mal taşıyıcının altında doğru hizalanmasını sağlar
  • Dar alanlarda kullanım için kompakt muhafaza
  • Tak ve çalıştır konfigürasyonu ile kolay kurulum ve devreye alma
  • Herhangi bir kontrol sistemine esnek entegrasyon için açık protokol

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

AGV Sensörleri ve Çözümleri

Otomatik yönlendirmeli araçlar, modern malzeme taşımanın vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Yük taşıma, navigasyon, yönlendirme ve çevre algılamaya yönelik sensörlerimizi ve çözümlerimizi keşfedin.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.