İlaç paketleme alanında paketleme ortamının tanımlanması ve ilaç koduyla eşleştirilmesi yaklaşık otuz yıldır güvenceyle gerçekleştirilmektedir. Böylece, dünyada ilk kez kutuların hızlı işlenmesinde barkod okuma yöntemiyle ürünlerin tanınmasını sağlayan ve endüstrinin genelini kapsayan bir sistem doğmuştur.
Bununla birlikte, ilaç kodu güncel gelişmelerden oldukça etkilenmektedir. Modern teknolojiler bu alanda önemli gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlar.
Veri Matrisi, verilerin istenilen biçimde ve neredeyse istenilen miktarda kodlanmasını sağlar. Tam bir DIN A4 sayfası temin edilebilir. Alan kısıtlamasının farklı bir rol oynadığı üretim süreçlerinde bu durum gerekli değildir.
Bu çizim aynı baskı gereksinimleri için kod alanı gereksinimi arasındaki farkı etkileyici biçimde göstermektedir:
Bu durum, her zaman ilaç paketleme alanındaki en büyük zorluklardan biri olmuştur: Kağıt katlama otomatı.
Yandaki çizim, çözümü göstermektedir. Açılı optik sistem ve çapraz geçiş sırasında ters tarafı kullanarak yığın altında Veri Matrisi okuma. Kod, 16 modüle ve 16 alfasayısal karakterden oluşan bir veri içeriğine sahiptir. 0,4 mm modül boyutu seçilmiştir. Bu seçim, kağıt kalitesinin yetersiz olduğu veya baskının optimum olmadığı durumlarda mükemmel okuma sonuçlarını garanti altına alır.
Optik sistemler ve sensör sistemleri, ışık ve elektronik bileşenlerin tümü 25 x 25 x 80 (mm) boyutlarında bir gövdede yer alır!. Kendi tipinde dünyanın en küçük lazeri. DIN A5 formatında dakikada 300 paket geçişi, ters taraf okuma sırasında çapraz geçişte saniyede 2 metre hıza ulaşılmasına olanak sağlar. Üstelik bu performansa okuma hataları olmadan ulaşılır. İlaç kodu okuma alanındaki on yıllardır bilindiği üzere, kurulum ve kontrol koşulları da benzer şekilde avantajlar sunar. Ayrıca, mukavva karton paketlemeye etiketlemeye yönelik okuma sistemleri bulunmaktadır. Tüm sistem, bir akıllı endüstriyel terminal tarafından merkezi olarak çalıştırılır ve kontrol edilir.