Fabrika Otomasyonu
E-posta
Proses Otomasyonu
E-posta

ECC 200 Kodu Boyutları

Veri Matrisi ECC 200 kodu boyutları karşılaştırma tablosu

Veri Matrisi, karakterleri bit sırası biçiminde kodlar. Kodun gerçek boyutu, birçok bağımsız faktöre bağlıdır. Bu faktörler şunlardır:

  • Veri miktarı
  • Veri tipi (sayısal, alfasayısal, özel karakterler vb.)
  • Baskı tekniği ve bununla birlikte tercih edilen modül boyutu

Modül boyutu, yani özel veri hücresinin boyutları, prensip olarak serbest şekilde seçilebilir. Kodun yapısı, sabit boyutlara bağlı değildir. Modülün ne kadar küçük boyutta basılabileceği, yalnızca baskı yöntemine bağlıdır. Sonucun okunabilir bir kod olup olmadığı, ISO Standardı DIS 16022'de açıklanan baskı kalitesi özelliklerine bağlı olarak belirlenir. Aşağıdaki tabloda boyut karşılaştırması için termal aktarımlı yazıcılar referans olarak alınmıştır. Bununla birlikte, veri matrisi uygulamalarında doğrudan işaretleme yöntemleri sıklıkla kullanılır. Kategori c), yaklaşık olarak 0,2 mm modül boyutundan başlar. Bu ayrıca, temassız inkjet veya lazer kullanılarak doğrudan yazma için tipik değerdir. İkinci seçenek kullanıldığında daha küçük modül boyutları elde edilebilir. Bununla birlikte, özel durumlarda kontrasta yönelik minimum gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.


Sembol boyutuVeriYazıcı çözünürlüğüModül boyutuKod boyutu
say./
alfasay.
300 dpi600 dpikenar uzunluğu
10 x 10

Data Matrix Code
6/3a) 5 nokta
b) 4 nokta
c)
10 nokta
8 nokta
5 nokta
0,42
0,33
0,21
4,2 mm x 4,2 mm
3,3 mm x 3,3 mm
2,1 mm x 2,1 mm
12 x 12

Data Matrix Code
10/6a)
b)
c)
5 mm x 5 mm
4 mm x 4 mm
2,5 mm x 2,5 mm
14 x 14

Data Matrix Code
16/10a)
b)
c)
5,9 mm x 5,9 mm
4,6 mm x 4,6 mm
3 mm x 3 mm
16 x 16

Data Matrix Code
24/16a)
b)
c)
6,7 mm x 6,7 mm
5,3 mm x 5,3 mm
3,4 mm x 3,4 mm
18 x 18

Data Matrix Code
36/25a)
b)
c)
7,6 mm x 7,6 mm
6 mm x 6 mm
3,8 mm x 3,8 mm
20 x 20

Data Matrix Code
44/31a) 5 nokta
b) 4 nokta
c)
10 nokta
8 nokta
5 nokta
0,42
0,33
0,21
8,4 mm x 8,4 mm
6,6 mm x 6,6 mm
4,2 mm x 4,2 mm
22 x 22

Data Matrix Code
60/43a)
b)
c)
9,2 mm x 9,2 mm
7,3 mm x 7,3 mm
4,6 mm x 4,6 mm
24 x 24

Data Matrix Code
72/52a)
b)
c)
10,1 mm x 10,1 mm
7,9 mm x 7,9 mm
5 mm x 5 mm
26 x 26

Data Matrix Code
88/64a)
b)
c)
10,9 mm x 10,9 mm
8,6 mm x 8,6 mm
5,5 mm x 5,5 mm
32 x 32

Data Matrix Code
124/91a)
b)
c)
13,4 mm x 13,4 mm
10,6 mm x 10,6 mm
6,7 mm x 6,7 mm
36 x 36

Data Matrix Code
127/127a)
b)
c)
15,1 mm x 15,1 mm
11,9 mm x 11,9 mm
7,6 mm x 7,6 mm
40 x 40

Data Matrix Code
228/169a)
b)
c)
16,8 mm x 16,8 mm
13,2 mm x 13,2 mm
8,4 mm x 8,4 mm
44 x 44

Data Matrix Code
288/214a)
b)
c)
18,5 mm x 18,5 mm
14,5 mm x 14,5 mm
9,2 mm x 9,2 mm
48 x 48

Data Matrix Code
348/259a)
b)
c)
20,2 mm x 20,2 mm
15,8 mm x 15,8 mm
10,1 mm x 10,1 mm

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.