Yeraltı suyu kaynaklarını yağ ve benzin kirliliğinden korumak için yağ separatörleri ve yağ-su separatörleri kullanmak çok önemlidir. Su, özellikle içme suyu ve diğer insan kullanımı için kullanılan yeraltı suyu kaynakları, kirlilikten korunması gereken değerli bir kaynaktır. Otomobil tamir atölyeleri, havaalanı pistleri ve endüstriyel uygulamalar yeraltı suyunda kirlenmeye neden olabilecek yağlı su akışına neden olabilir.
Yağ separatörleri ve yağ su separatörleri, bu tehlikeli maddelerin çevreye akmasını önleyerek yeraltı suyu kirlenmesini önler.
Yağ separatörleri ve yağ su separatörleri, Avrupa Standardı EN 858-1:2002'de belirtilen koşulları karşılamalıdır. Ancak yalnızca bir yağ ayırıcı takılması yeraltı suyu kaynaklarını tam olarak korumaz. Yağ-su ayırma sisteminin güvenilir bir şekilde çalışması için kurulumun düzenli olarak kontrol edilmesi, rutin olarak takip edilmesi ve test edilmesi gerekir. Bu güvenlik ve bakım kontrolleri olmadan çevre hasarı ve ortaya çıkan sorumluluk riski önlenemez.
Yağ separatörleri ve yağ-su separatörlerinin yakından takip edilmesi için bir elektronik alarm sistemi kullanılır. Bu sistemde, separatörün kritik çalışma koşullarını çevreye kirletici maddelerin akmasını önleyecek kadar erken fark edebilecek bir erken uyarı mekanizması bulunur.
Hiç kimsenin bulunmadığı ve besleme voltajı olan yerlerde, GSM mobil ağı üzerinden çalıştırılan bir alarm serbest bırakma sistemi 7/24 koruma sağlayabilir.
Yağ separatörlerine yönelik elektronik alarm sistemleri için gereksinimler de Avrupa Standardı EN 858-1:2002'de belirtilmiştir. "Çok yüksek hafif sıvı veya yüksek/düşük atık su seviyesi algılandığında alarm veren bir sistem" ile ilgili özel gereksinimleri içerir.