Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Inductive sensor NJ10-30GK-E2-T-10M

NJ10-30GK-E2-T-10M
  • Temperature range
    -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
  • 10 mm flush

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  NJ10-30GK-E2-T-10M

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distance10 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 8.1 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 300 Hz
Hysteresis0 ... 10 typ. %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Operating current0 ... 200 mA
No-load supply current≤ 20 mA
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable PUR , 10 m
Core cross section0.75 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68
Dimensions
Length80 mm
Diameter30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ10-30GK-E2-T-10M

Product Documentation: NJ10-30GK-E2-T-10M

Dil Seçeneği:
Product informationDilDosya TipiDosya Boyutu
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NJ10-30GK-E2-T-10M

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ60 KB

Approvals: NJ10-30GK-E2-T-10M

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2699BALLPDF1255 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6024_ENGENGPDF1222 KB

İlişkili Ürünler: NJ10-30GK-E2-T-10M

Accessories
Mounting flange, 30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Endüktif Sensörler için Bilgi Bankası

Endüktif sensörler için bilgi bankası kapsamlı uzmanlık içerir ve makinelerinizdeki ve tesislerinizdeki sensörlerin son derece hassas ve sorunsuz çalışması için sizi destekler.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Endüktif Güvenlik Sensörleri SIL 2 PL d

SIL 2/PL d endüktif güvenlik sensörlerinde ölü bant bulunmadığından, sensör ile hedef arasında minimum mesafe olmadan veri aktarımı gerçekleşebilir. Zorlu ortamlar için optimize edilmiş portföyü keşfedin.