Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Inductive ring sensor RB15-14-E2-BI-Y97927

RB15-14-E2-BI-Y97927
  • 15 mm inside diameter
  • Basic series
  • Bistable
  • Direction detection

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  RB15-14-E2-BI-Y97927

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Output polarityDC
Inside diameter15 mm
Measuring cone6 mm
Material1.4401
Passage speed≤ 10 m/s
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Output voltage
Traverse A1 V
Traverse BUB - 3 V
Power ON1 V
Voltage drop≤ 1.5 V
Operating current0 ... 100 mA
No-load supply current≤ 10 mA
Functional safety related parameters
MTTFd1449 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable PUR , 2 m
Core cross section0.14 mm2
Cable diameter3 mm
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height32.5 mm
Width25 mm
Length20 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: RB15-14-E2-BI-Y97927

Design / Simulation: RB15-14-E2-BI-Y97927

Dil Seçeneği:
CAEDilDosya TipiDosya Boyutu
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ52 KB

Approvals: RB15-14-E2-BI-Y97927

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4929AALLPDF1255 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6454_ENGENGPDF1222 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Endüktif Sensörler için Bilgi Bankası

Endüktif sensörler için bilgi bankası kapsamlı uzmanlık içerir ve makinelerinizdeki ve tesislerinizdeki sensörlerin son derece hassas ve sorunsuz çalışması için sizi destekler.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Endüktif Güvenlik Sensörleri SIL 2 PL d

SIL 2/PL d endüktif güvenlik sensörlerinde ölü bant bulunmadığından, sensör ile hedef arasında minimum mesafe olmadan veri aktarımı gerçekleşebilir. Zorlu ortamlar için optimize edilmiş portföyü keşfedin.