Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Inductive sensor NJ2-12GM50-WS-V12

NJ2-12GM50-WS-V12
  • Comfort series
  • 2 mm flush
  • 2-wire AC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  NJ2-12GM50-WS-V12

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distance2 mm
Installationflush
Output polarityAC
Assured operating distance0 ... 1.62 mm
Reduction factor rAl 0.1
Reduction factor rCu 0.1
Reduction factor r304 0.6
Output type2-wire
Nominal ratings
Operating voltage20 ... 253 V
Switching frequency0 ... 20 Hz
Voltage droptyp. 4 V at 15 ... 200 mA
typ. 6.5 V at 5 mA
Momentary current
(20 ms, 0.1 Hz)
0 ... 1200 mA
Operating current5 ... 200 mA
Off-state currenttyp. 0.7 mA
Time delay before availability≤ 30 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug 1/2"-20 UN , 3-pin
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length50 mm
Diameter12 mm
General information
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-12GM50-WS-V12

Product Documentation: NJ2-12GM50-WS-V12

Dil Seçeneği:
Product informationDilDosya TipiDosya Boyutu
Installation conditionsENGPDF1054 KB
Brief Instructions
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB

Design / Simulation: NJ2-12GM50-WS-V12

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP41 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: NJ2-12GM50-WS-V12

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

İlişkili Ürünler: NJ2-12GM50-WS-V12

Accessories
Mounting flange, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Endüktif Sensörler için Bilgi Bankası

Endüktif sensörler için bilgi bankası kapsamlı uzmanlık içerir ve makinelerinizdeki ve tesislerinizdeki sensörlerin son derece hassas ve sorunsuz çalışması için sizi destekler.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Endüktif Güvenlik Sensörleri SIL 2 PL d

SIL 2/PL d endüktif güvenlik sensörlerinde ölü bant bulunmadığından, sensör ile hedef arasında minimum mesafe olmadan veri aktarımı gerçekleşebilir. Zorlu ortamlar için optimize edilmiş portföyü keşfedin.