Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Inductive sensor NJ0,2-10GM-N-Y199308

NJ0,2-10GM-N-Y199308
  • 0.2 mm flush
  • Sensor with dead stop


NAMUR sensörler, onaylı anahtar yükselticilerle birlikte kullanılmalıdır. Uygun cihazları aşağıda bulabilirsiniz:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  NJ0,2-10GM-N-Y199308

General specifications
Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distance0.2 mm
Installationflush
Assured operating distance0 ... 0.2 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output type2-wire
Nominal ratings
Nominal voltage8 V
Operating voltage5 ... 25 V
Switching frequency0 ... 100 Hz
Hysteresistyp. %
Current consumption
Measuring plate not detected≥ 3 mA at nominal voltage
Measuring plate detected≤ 1 mA at nominal voltage
Compliance with standards and directives
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Axial load, max.0 ... 1200 N
Connection type5 m PVC cable (suitable for drag chain)
Core cross section0.34 mm2
Housing materialstainless steel 1.4034 / AISI 420
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length27 mm
Diameter10 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ0,2-10GM-N-Y199308

Product Documentation: NJ0,2-10GM-N-Y199308

Dil Seçeneği:
Product informationDilDosya TipiDosya Boyutu
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NJ0,2-10GM-N-Y199308

Dil Seçeneği:
CAEDilDosya TipiDosya Boyutu
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ60 KB

Approvals: NJ0,2-10GM-N-Y199308

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1484AALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5950_ENGENGPDF1284 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Endüktif Sensörler için Bilgi Bankası

Endüktif sensörler için bilgi bankası kapsamlı uzmanlık içerir ve makinelerinizdeki ve tesislerinizdeki sensörlerin son derece hassas ve sorunsuz çalışması için sizi destekler.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Endüktif Güvenlik Sensörleri SIL 2 PL d

SIL 2/PL d endüktif güvenlik sensörlerinde ölü bant bulunmadığından, sensör ile hedef arasında minimum mesafe olmadan veri aktarımı gerçekleşebilir. Zorlu ortamlar için optimize edilmiş portföyü keşfedin.