Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Inductive sensor NBN5-F7-E0

NBN5-F7-E0
  • 5 mm non-flush
  • 3-wire DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  NBN5-F7-E0

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typeNPN
Rated operating distance5 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 4.05 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V DC
Switching frequency0 ... 500 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Operating current0 ... 100 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply current≤ 20 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd2980 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable PVC , 2 m
Core cross section0.14 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height17 mm
Width17 mm
Length28 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN5-F7-E0

Product Documentation: NBN5-F7-E0

Dil Seçeneği:
Product informationDilDosya TipiDosya Boyutu
Installation conditionsENGPDF130 KB

Design / Simulation: NBN5-F7-E0

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP241 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ56 KB

Approvals: NBN5-F7-E0

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3479BALLPDF2424 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6188_ENGENGPDF1222 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Endüktif Sensörler için Bilgi Bankası

Endüktif sensörler için bilgi bankası kapsamlı uzmanlık içerir ve makinelerinizdeki ve tesislerinizdeki sensörlerin son derece hassas ve sorunsuz çalışması için sizi destekler.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Endüktif Güvenlik Sensörleri SIL 2 PL d

SIL 2/PL d endüktif güvenlik sensörlerinde ölü bant bulunmadığından, sensör ile hedef arasında minimum mesafe olmadan veri aktarımı gerçekleşebilir. Zorlu ortamlar için optimize edilmiş portföyü keşfedin.