Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Inductive sensor NBB1,5-F79-E0

NBB1,5-F79-E0
  • Basic series
  • 1.5 mm flush
  • 3-wire DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  NBB1,5-F79-E0

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typeNPN
Rated operating distance1.5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 1.215 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage5 ... 30 V DC
Switching frequency0 ... 1200 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 1.5 V
Operating current0 ... 100 mA
Off-state current≤ 10 µA
No-load supply current≤ 15 mA
Time delay before availability≤ 20 ms
Functional safety related parameters
MTTFd4830 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typeflexible leads PVC , 500 mm
Core cross section0.08 mm2
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height4.7 mm
Width8 mm
Length16 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB1,5-F79-E0

Product Documentation: NBB1,5-F79-E0

Dil Seçeneği:
Product informationDilDosya TipiDosya Boyutu
Installation conditionsENGPDF130 KB

Design / Simulation: NBB1,5-F79-E0

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

Approvals: NBB1,5-F79-E0

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0912CALLPDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5937_ENGENGPDF1285 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Endüktif Sensörler için Bilgi Bankası

Endüktif sensörler için bilgi bankası kapsamlı uzmanlık içerir ve makinelerinizdeki ve tesislerinizdeki sensörlerin son derece hassas ve sorunsuz çalışması için sizi destekler.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Endüktif Güvenlik Sensörleri SIL 2 PL d

SIL 2/PL d endüktif güvenlik sensörlerinde ölü bant bulunmadığından, sensör ile hedef arasında minimum mesafe olmadan veri aktarımı gerçekleşebilir. Zorlu ortamlar için optimize edilmiş portföyü keşfedin.