Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Replacement glass OIZ-FG500

OIZ-FG500
  • Simple and fast mounting

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  OIZ-FG500

Ürün Açıklaması
Replacement glass for series OIT300, OIT500 and OIT1500
Mechanical specifications
Materialglass
Massapprox. 143 g
Dimensions223.5 mm x 53.5 mm x 5 mm
Height5 mm
Width53.5 mm
Length223.5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027310192
ECLASS 12.027310192
ECLASS 11.027319290
ECLASS 10.0.127319090
ECLASS 9.027319290
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: OIZ-FG500

Product Documentation: OIZ-FG500

Dil Seçeneği:
Brief InstructionsDilDosya TipiDosya Boyutu
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF205 KB

İlişkili Ürünler: OIZ-FG500

Accessory of
Optical high temperature identification system, 140  to  200 mmfa
Optical high temperature identification system, 100  to  270 mmfa
Optical high temperature identification system, 200  to  450 mmfa
Optical high temperature identification system, 300  to  450 mmfa
Optical high temperature identification system, 300  to  450 mmfa
Optik tanımlama

2-D kod okuyucular ile el tipi okuyuculardan barkod tarayıcılar ve özel çözümlere kadar optik tanımlama göreviniz için ideal çözümü bulun.