Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

End stop for OHV100-F222-R2 OHV-BRACKET

OHV-BRACKET

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  OHV-BRACKET

Ürün Açıklaması
End stop for OHV100-F222-R2
Mechanical specifications
Massapprox. 382 g
Dimensions115 mm x 235 mm x 15 mm (W x H x D)
Height23.5 cm
Width11.5 cm
Depth15 cm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027310192
ECLASS 12.027310192
ECLASS 11.027319290
ECLASS 10.0.127319090
ECLASS 9.027319290
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: OHV-BRACKET

İlişkili Ürünler: OHV-BRACKET

Accessory of
Handheld reader for all common 1-D and 2-D codesfa
Handheld reader for all common 1-D and 2-D codesfa
Optik tanımlama

2-D kod okuyucular ile el tipi okuyuculardan barkod tarayıcılar ve özel çözümlere kadar optik tanımlama göreviniz için ideal çözümü bulun.