Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

D-Sub plug 9-pin LB9001A

LB9001A
  • For PROFIBUS DP, MODBUS, RS 485
  • Cable feed below 35°
  • With switchable bus termination resistor
  • With connector for bus monitor or class 2 master

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  LB9001A

Ürün Açıklaması
D-Sub plug 9-pin, cable feed below 35°
Electrical specifications
Rated voltage60 V AC/DC
Rated current1 A
Interface
Interface typePROFIBUS DP
Transfer ratemax. 12 MBit/s
Connector pinout3, 5, 6, 8
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Mechanical specifications
Core cross sectionmax. 1.5 mm2
Cable diameter7.6 ... 8.4 mm
Cable glandscrew terminals
Material
Housingmetallized ABS
Massapprox. 40 g
Dimensions(W x H x D) 58 mm x 39.4 mm x 16.6 mm
International approvals
Marine approval
Lloyd Register15/20021
DNV GL MarineTAA0000034
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121410

Details: LB9001A

Product Documentation: LB9001A

Dil Seçeneği:
ManualsDilDosya TipiDosya Boyutu
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Design / Simulation: LB9001A

Dil Seçeneği:
CAEDilDosya TipiDosya Boyutu
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ68 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB

Approvals: LB9001A

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Bureau Veritas (Maritime) Marine22449/C0 BVALLPDF590 KB
DNV MarineTAA0000034ALLPDF110 KB
Lloyd's Register MarineLR2003616TA-02ALLPDF557 KB
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB
PROFINET Ağ Geçidi

Pepperl+Fuchs'un yeni LB/FB PROFINET ağ geçitleri, proses endüstrilerinde IIoT 4.0 uygulamalarının kapısını açıyor.