Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Power Supply

Ürününüzü seçin

Product

Power supply for 24 V, Permits vertical or horizontal mounting in Zone 2, Use three power supplies for redundancy, Galvanic isolation to mains, Voltage: 5.4 V DC +/- 5% ,
12 V DC + 4/- 2%, Ambient temperature: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 70 °C (non-Ex)pa

Filtrele

PROFINET Ağ Geçidi

Pepperl+Fuchs'un yeni LB/FB PROFINET ağ geçitleri, proses endüstrilerinde IIoT 4.0 uygulamalarının kapısını açıyor.