Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Terminal Block LB9009A

LB9009A
  • Spring terminal
  • For LB modules
  • 6-pole
  • Labeled 1 ... 6
  • Color green
  • For non-intrinsically safe or Ex ic applications

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  LB9009A

General specifications
Number of pins6
Labeling1 ... 6
Electrical specifications
Rated voltage160 V
Rated current8 A
Mechanical specifications
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housinggreen
Massapprox. 5 g
Dimensions(W x H x D) 33.3 mm x 12.4 mm x 20.8 mm
Height12.4 mm
Width33.3 mm
Depth20.8 mm
Construction typespring terminal
International approvals
EAC approvalRussia: RU C-IT.MIII06.B.00129
Marine approval
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121410

Details: LB9009A

Product Documentation: LB9009A

Dil Seçeneği:
ManualsDilDosya TipiDosya Boyutu
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Approvals: LB9009A

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Lloyd's Register MarineLR2003616TA-02ALLPDF557 KB
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB
PROFINET Ağ Geçidi

Pepperl+Fuchs'un yeni LB/FB PROFINET ağ geçitleri, proses endüstrilerinde IIoT 4.0 uygulamalarının kapısını açıyor.