Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

24 V DC power supply MM-A-PowerSupply

MM-A-PowerSupply

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  MM-A-PowerSupply

Ürün Açıklaması
24 V DC power supply
Input
Input voltage100 V AC ... 240 V AC
50 ... 60 Hz
Input currentapprox. 0.8 A
Output
Output rated operating currentmax. 1.5 A
Output voltage24 V DC
Mechanical specifications
Connectionpower plug
Supply voltage: 5.5 mm hollow connector

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027040301
ECLASS 12.027040301
ECLASS 11.027040301
ECLASS 10.0.127040301
ECLASS 9.027040301
ECLASS 8.027040301
ECLASS 5.127040301
ETIM 9.0EC002540
ETIM 8.0EC002540
ETIM 7.0EC002540
ETIM 6.0EC002540
ETIM 5.0EC002540
UNSPSC 12.139121004

Details: MM-A-PowerSupply

İlişkili Ürünler: MM-A-PowerSupply

Kit
CAN/USB configuration kit containing CAN/USB converter, power supply and adapter/connection cablesfa
Ücretsiz İndirme: TCP Tabanlı Haberleşme Protokolleri Tanıtım Metni (PDF)

Bu ücretsiz PDF tanıtım metninde, popülerleşen IIoT ve Endüstri 4.0'ın sağlayıcıları olarak kabul edilen farklı TCP tabanlı haberleşme protokolleri (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) karşılaştırılır. Hemen ücretsiz indirin!

AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.