Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

AS-Interface module mounting base U-G2FF

U-G2FF

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  U-G2FF

Ürün Açıklaması
AS-Interface module mounting base for connection to flat cable (AS-Interface and external auxiliary power)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
(only in connection with module or cover)
ConnectionAS-Interface flat cable
Material
HousingPBT
Dimensionsabout 80, 45, 34 mm (L, W, H)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274092
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: U-G2FF

Function

The base U-G1PP allows to connect slaves with additional supply (EEMS) to ASInterface. It has one connection type to AS-Interface and an other to the auxiliary power, which are not interconnected. The cable bushings are designed for round cables, they can be connected by screw terminals.

Design / Simulation: U-G2FF

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP172 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

İlişkili Ürünler: U-G2FF

Matching System Components
G2 flat module, 4 inputs (PNP) and 3 electronic outputsfa
G2 flat module, 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputsfa
G2 flat module, 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputsfa
Ücretsiz İndirme: TCP Tabanlı Haberleşme Protokolleri Tanıtım Metni (PDF)

Bu ücretsiz PDF tanıtım metninde, popülerleşen IIoT ve Endüstri 4.0'ın sağlayıcıları olarak kabul edilen farklı TCP tabanlı haberleşme protokolleri (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) karşılaştırılır. Hemen ücretsiz indirin!

AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.