Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Blind plug VAZ-V3-B

VAZ-V3-B
  • Free of paint wetting interfering substances

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  VAZ-V3-B

Ürün Açıklaması
Blind plug for M8 sockets
Mechanical specifications
Protection classWith this blind plug a specified IP protection of up to IP68/69K of a device can be achieved.
ConnectionM8 x 1
MaterialPA 6.6
NotePackaging unit, 10-piece

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: VAZ-V3-B

İlişkili Ürünler: VAZ-V3-B

Accessory of
G16 compact module
4 inputs (PNP)fa
G16 compact module, 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputsfa
G16 compact module 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputsfa
Splitter box 6 x M8 single allocation, with 8-pole M12 plugfa
Splitter box 8 x M8 single allocation, with trunk cablefa
Splitter box 8 x M8 single allocation, with trunk cablefa
Splitter box 4 x M8 single allocation, with 8-pole M12 plugfa
Ücretsiz İndirme: TCP Tabanlı Haberleşme Protokolleri Tanıtım Metni (PDF)

Bu ücretsiz PDF tanıtım metninde, popülerleşen IIoT ve Endüstri 4.0'ın sağlayıcıları olarak kabul edilen farklı TCP tabanlı haberleşme protokolleri (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) karşılaştırılır. Hemen ücretsiz indirin!

AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.