Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

AS-Interface software VAZ-SW-ACT32

VAZ-SW-ACT32
  • Straightforward operation
  • Simple installation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  VAZ-SW-ACT32

Ürün Açıklaması
Full version of the AS-I Control Tools including connection cable
General specifications
DescriptionOperating software for configuration, programming, AS-Interface diagnosis and AS-Interface safety diagnosis
One connection cable for the RS 232 interface of master or gateway is included in delivery.
System requirements
Hardware requirementsIntel® Pentium® III processor or better
20 GB of available hard disk memory
521 MB RAM
CD-ROM or DVD drive
Serial interface on PC
Operating systemMicrosoft Windows XP, Vista 32 Bit, Windows 7 (32 and 64 Bit), Windows 8 (32 and 64 Bit)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242607
ECLASS 12.027242607
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 9.0EC001603
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-SW-ACT32

Product Documentation: VAZ-SW-ACT32

Dil Seçeneği:
ManualsDilDosya TipiDosya Boyutu
Manual AS-i Control ToolsENGPDF1038 KB

Software: VAZ-SW-ACT32

Dil Seçeneği:
Software ToolsSürüm BilgileriDosya TipiDosya Boyutu
installer for Windows (32 Bit) Ver 4.6.45 / Installationspaket für Windows (32 Bit) Ver 4.6.4504/2012ZIP29914 KB

İlişkili Ürünler: VAZ-SW-ACT32

Accessory of
AS-Interface master RS 232 cabinet module fa
Ücretsiz İndirme: TCP Tabanlı Haberleşme Protokolleri Tanıtım Metni (PDF)

Bu ücretsiz PDF tanıtım metninde, popülerleşen IIoT ve Endüstri 4.0'ın sağlayıcıları olarak kabul edilen farklı TCP tabanlı haberleşme protokolleri (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) karşılaştırılır. Hemen ücretsiz indirin!

AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.