Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Pressure cover VAZ-LT2-CL

VAZ-LT2-CL
  • Replacement pressure cover for illuminated pushbutton LT2

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  VAZ-LT2-CL

Ürün Açıklaması
Pressure cover for illuminated pushbutton module
General specifications
DescriptionPressure cover plastic Illuminated
Mechanical specifications
Materialplastic clear transparent
InstallationFlush with front ring
DimensionsFront dimension ∅ 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: VAZ-LT2-CL

İlişkili Ürünler: VAZ-LT2-CL

Matching System Components
Mounting aid for pressure coversfa
Matching System Components
Illuminated pushbutton modulefa
Illuminated pushbutton modulefa
Ücretsiz İndirme: TCP Tabanlı Haberleşme Protokolleri Tanıtım Metni (PDF)

Bu ücretsiz PDF tanıtım metninde, popülerleşen IIoT ve Endüstri 4.0'ın sağlayıcıları olarak kabul edilen farklı TCP tabanlı haberleşme protokolleri (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) karşılaştırılır. Hemen ücretsiz indirin!

AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.