Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

AS-Interface splitter box VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1

VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1
  • One piece housing
  • Simple and fast mounting
  • High current rating
  • Gold-plated and machined contacts

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1

Ürün Açıklaması
Splitter box G10, 2 x AS-Interface to 2 double terminals
General specifications
Construction typeSpring terminal
flat cable terminals
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
Electrical specifications
Rated operating voltage≤ 32 V PELV
Rated operating current≤ 8 A
Protection classIII
Surge protectionovervoltage category III
Compliance with standards and directives
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Type 1 enclosure
Maximum permissible ambient temperaturemax. 55 °C (max. 131 °F)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree2
Mechanical specifications
Degree of protectionIP20
ConnectionFlat cable: cable piercing method spring terminal
Material
ContactsCuSn / Au
HousingPBT PC
Mounting screwStainless steel 1.4305 / AISI 303
Mass40 g
Tightening torque, fastening screws1.65 Nm
Dimensions
Height22 mm
Width27.7 mm
Length40.5 mm
NoteThe unused flat cable connector is closed with a seal.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060106
ECLASS 12.027060106
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003250
ETIM 8.0EC003250
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1

Product Documentation: VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1

Dil Seçeneği:
Brief InstructionsDilDosya TipiDosya Boyutu
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF573 KB

Design / Simulation: VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP208 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Canada, USACoC 20171220-E223772 RptRef E223772-20130501ALLPDF442 KB
EU Ecolab Material ResistanceECOLABALLPDF1096 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3939AALLPDF174 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7050ALLPDF115 KB
Ücretsiz İndirme: TCP Tabanlı Haberleşme Protokolleri Tanıtım Metni (PDF)

Bu ücretsiz PDF tanıtım metninde, popülerleşen IIoT ve Endüstri 4.0'ın sağlayıcıları olarak kabul edilen farklı TCP tabanlı haberleşme protokolleri (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) karşılaştırılır. Hemen ücretsiz indirin!

AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.