Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

AS-Interface splitter box VAZ-2FK-G10-BRIDGE

VAZ-2FK-G10-BRIDGE
  • One piece housing
  • Simple and fast mounting
  • High current rating
  • Gold-plated and machined contacts
  • Degree of protection IP68 / IP69K

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  VAZ-2FK-G10-BRIDGE

Ürün Açıklaması
Splitter box G10, flat cable to flat cable
General specifications
Construction typeFlat cable terminals
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
Electrical specifications
Rated operating voltage≤ 32 V PELV
Rated operating current≤ 8 A
Protection classIII
Current loading capacity12 A with a wire cross section of 2.5 mm2
Surge protectionovervoltage category III
Compliance with standards and directives
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Type 1 enclosure
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree3
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
IP67 / IP68 / IP69K with flat cable VAZ-FK-S-*
ConnectionFlat cable: cable piercing method
Material
ContactsCuSn / Au
HousingPBT PC
Mounting screwStainless steel 1.4305 / AISI 303
Mass40 g
Tightening torque, fastening screws1.65 Nm
Dimensions
Height22 mm
Width27.7 mm
Length40.5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027440111
ECLASS 12.027440111
ECLASS 11.027440111
ECLASS 10.0.127440111
ECLASS 9.027440108
ECLASS 8.027279219
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003558
ETIM 8.0EC003558
ETIM 7.0EC003558
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131261501

Details: VAZ-2FK-G10-BRIDGE

Product Documentation: VAZ-2FK-G10-BRIDGE

Dil Seçeneği:
Brief InstructionsDilDosya TipiDosya Boyutu
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF573 KB

Design / Simulation: VAZ-2FK-G10-BRIDGE

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP137 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-2FK-G10-BRIDGE

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Canada, USACoC 20171220-E223772 RptRef E223772-20130501ALLPDF442 KB
EU Ecolab Material ResistanceECOLABALLPDF1096 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3939AALLPDF174 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7050ALLPDF115 KB
Ücretsiz İndirme: TCP Tabanlı Haberleşme Protokolleri Tanıtım Metni (PDF)

Bu ücretsiz PDF tanıtım metninde, popülerleşen IIoT ve Endüstri 4.0'ın sağlayıcıları olarak kabul edilen farklı TCP tabanlı haberleşme protokolleri (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) karşılaştırılır. Hemen ücretsiz indirin!

AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.