Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

AS-Interface 6 port segment protector VAZ-RK-P-6TEE-CG

VAZ-RK-P-6TEE-CG
  • Protected AS-i; 6 port segment protector
  • 8 cable glands

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  VAZ-RK-P-6TEE-CG

Ürün Açıklaması
AS-Interface 6 port segment protector
General specifications
DescriptionAS-Interface 6 port segment protector
Indicators/operating means
LED OverloadLED red: output overloaded
LED BUS ACTIVELED green: flashing = low voltage
LED PWRLED green: port powered
Electrical specifications
Rated operating voltage26.5 ... 31.6 V from AS-Interface
Rated operating current8 A
Maximum safe voltage35 V
Interface
ProtocolAS-Interface
Output
Number/Type6, port segment protector, 1 node each spur connection
Current limit28 mA (output off)
240 mA (output on) per spur
Voltage drop< 1 V
Short-circuit currentmax. 28 mA
Approvals and certificates
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Vibration resistance
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connection6 Cable glands M20 type
Material
HousingAnodized aluminum , stainless steel slot head screws , cover Lexan (PC) , Sealing washers: Buna-N (NBR)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-RK-P-6TEE-CG

Ücretsiz İndirme: TCP Tabanlı Haberleşme Protokolleri Tanıtım Metni (PDF)

Bu ücretsiz PDF tanıtım metninde, popülerleşen IIoT ve Endüstri 4.0'ın sağlayıcıları olarak kabul edilen farklı TCP tabanlı haberleşme protokolleri (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) karşılaştırılır. Hemen ücretsiz indirin!

AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.