Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Lithium ion battery ICZ-HH50-BAT

ICZ-HH50-BAT

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  ICZ-HH50-BAT

Ürün Açıklaması
Replacement battery for IC-HH51 and IC-HH52
Electrical specifications
Battery typeLithium ion battery: 3.8 V; 6000 mAh
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 55032
EN 55035
Standard conformity
Electromagnetic compatibility
SafetyIEC 62133-2
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 35 °C (-4 ... 95 °F) (max. six months)
Charging temperature5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)
Mechanical specifications
Material
HousingPlastic ABS
Massapprox. 110 g
Dimensions
Height19 mm
Width62.3 mm
Length79.5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027050403
ECLASS 12.027050403
ECLASS 11.027050403
ECLASS 10.0.127050403
ECLASS 9.027050403
ECLASS 8.027050403
ECLASS 5.127059090
ETIM 8.0EC000357
ETIM 7.0EC000357
ETIM 6.0EC000357
ETIM 5.0EC001199
UNSPSC 12.126111701

Details: ICZ-HH50-BAT

Product Documentation: ICZ-HH50-BAT

Dil Seçeneği:
Safety and Security DocumentationDilDosya TipiDosya Boyutu
Shipping and safety instructions batteryALLPDF169 KB
Manuals
Manual IC-HH51/52ENGPDF2299 KB

Approvals: ICZ-HH50-BAT

Dil Seçeneği:
Declaration of ConformitySertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-4955ALLPDF102 KB

İlişkili Ürünler: ICZ-HH50-BAT

Accessory of
Modular handheld, Androidfa
Modular handheld, Android, camera, barcodefa
RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…