Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

RFID read/write device IUH-HH50-FR1-01

IUH-HH50-FR1-01
  • Suitable for all IUC read/write tags according to EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robust design, suitable for indoor and outdoor use
  • Interchangeable module for IC-HH5x handheld

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  IUH-HH50-FR1-01

Ürün Açıklaması
RFID read/write device for handheld, UHF, Europe
General specifications
Operating frequency865 … 868 MHz: EU, Turkey
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power5 ... 260 mW ERP adjustable
Electrical specifications
Supplyvia handheld reader
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 62311
EN 55032
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Approvals and certificates
CE conformityCE
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP54
Material
HousingPlastic ABS/PC
Massapprox. 58 g
Dimensions
Height27 mm
Width85 mm
Length52 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUH-HH50-FR1-01

Informative Literature: IUH-HH50-FR1-01

Dil Seçeneği:
LiteratureDilDosya TipiDosya Boyutu
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IUH-HH50-FR1-01

Dil Seçeneği:
ManualsDilDosya TipiDosya Boyutu
Manual IC-HH51/52ENGPDF2299 KB
Manual UHF-RFID-AppENGPDF1685 KB

Approvals: IUH-HH50-FR1-01

Dil Seçeneği:
Declaration of ConformitySertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4953BALLPDF109 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5106AALLPDF107 KB

Software: IUH-HH50-FR1-01

Dil Seçeneği:
Software ToolsSürüm BilgileriDosya TipiDosya Boyutu
RFID App for android devices and IUH-HH50-FR* read/write heads / RFID-App für Android-Geräte und IUH-HH50-FR*-Schreib-/Leseköpfe1.25ZIP7242 KB

İlişkili Ürünler: IUH-HH50-FR1-01

Accessory of
Modular handheld, Androidfa
Modular handheld, Android, camera, barcodefa
RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…