Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

RFID read/write device IUH-HH50-FR2-10

IUH-HH50-FR2-10
  • Suitable for all IUC read/write tags according to EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robust design, suitable for indoor and outdoor use
  • Interchangeable module for IC-HH5x handheld

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  IUH-HH50-FR2-10

Ürün Açıklaması
RFID read/write device for handheld, UHF, Australia
General specifications
Operating frequency920 MHz … 926 MHz: Australia
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power9 ... 380 mW EIRP adjustable
Electrical specifications
Supplyvia handheld reader
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP54
Material
HousingPlastic ABS/PC
Massapprox. 58 g
Dimensions
Height27 mm
Width85 mm
Length52 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUH-HH50-FR2-10

Informative Literature: IUH-HH50-FR2-10

Dil Seçeneği:
LiteratureDilDosya TipiDosya Boyutu
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IUH-HH50-FR2-10

Dil Seçeneği:
ManualsDilDosya TipiDosya Boyutu
Manual IC-HH51/52ENGPDF2299 KB
Manual UHF-RFID-AppENGPDF1685 KB

Approvals: IUH-HH50-FR2-10

Dil Seçeneği:
Declaration of ConformitySertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Australia Declaration of ConformityCERT-7045ALLPDF442 KB

Software: IUH-HH50-FR2-10

Dil Seçeneği:
Software ToolsSürüm BilgileriDosya TipiDosya Boyutu
RFID App for android devices and IUH-HH50-FR* read/write heads1.25ZIP7242 KB

İlişkili Ürünler: IUH-HH50-FR2-10

Accessory of
Modular handheld, Androidfa
Modular handheld, Android, camera, barcodefa
RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…