Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Flat housing IPZ-MH50

IPZ-MH50
  • Suitable as distance retainer for code or data carrier IDENT-I System P und System V for mounting on metal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  IPZ-MH50

Ürün Açıklaması
Flat housing
Ambient conditions
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Material
HousingPBT

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: IPZ-MH50

RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…