Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

T-Distributor ICZ-3T-V15B

ICZ-3T-V15B
  • Direct coupling of t-pieces
  • Completeley screened
  • M12 round connection for BUS (B-coded)
  • Immunity to vibration
  • Data transmission up to 12 MBaud

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  ICZ-3T-V15B

Ürün Açıklaması
T-Distributor for PROFIBUS
General specifications
Number of pins5
Transfer rateup to 12 MBit/s
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
briefly to 250 °C (482 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
ConnectionM12 connector/socket, 5-pin, B-coded for PROFIBUS
Material
ContactsCuZn, gold-plated
HousingPUR, oil resistant
Slotted nutCuZn, nickel-plated

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027440106
ECLASS 12.027440106
ECLASS 11.027440106
ECLASS 10.0.127440106
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003558
ETIM 8.0EC002925
ETIM 7.0EC002925
ETIM 6.0EC002925
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ICZ-3T-V15B

RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…