Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Connector ICZ-AIDA2-V45

ICZ-AIDA2-V45

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  ICZ-AIDA2-V45

Ürün Açıklaması
Plug connector for RJ-45
General specifications
Number of pins4
Electrical specifications
Rated current1.5 A
Nominal voltage60 V DC
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionRJ-45
Material
HousingZinc diecast, nickel-plated
Cable
Sheath diameter4.0 mm ... 11.0 mm
Core diameterAWG 27-22 (stranded)
AWG 24-22 (solid)
1.6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027440114
ECLASS 12.027440114
ECLASS 11.027440102
ECLASS 10.0.127440102
ECLASS 9.027440102
ECLASS 8.027440104
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC002635
ETIM 8.0EC002635
ETIM 7.0EC002635
ETIM 6.0EC002635
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ICZ-AIDA2-V45

İlişkili Ürünler: ICZ-AIDA2-V45

Accessory of
IDENTControl control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa
Accessories
Cable, PUR/PP, 4-core green, Cat5e, shielded, UL approved, drag chain suitablefa
RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…