Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Mounting aid IUZ-MH12

IUZ-MH12
  • Multipart mounting kit
  • Wall and pole mounting

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  IUZ-MH12

Ürün Açıklaması
Mounting bracket for pole and wall mounting
Mechanical specifications
MaterialSteel
InstallationPipe mounting kit For pipes ∅ 60 mm ± 10 mm
Masswall mounting 580 g
Pipe mounting 521 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: IUZ-MH12

Product Documentation: IUZ-MH12

Dil Seçeneği:
Brief InstructionsDilDosya TipiDosya Boyutu
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1436 KB
RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…