Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Stack light assembly mounting VAZ-MH 100-70MM

VAZ-MH 100-70MM
  • Modular design
  • 70-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  VAZ-MH 100-70MM

Ürün Açıklaması
Stack light assembly mounting, straight
General specifications
UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Mass63 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027371220
ECLASS 12.027371220
ECLASS 11.027371220
ECLASS 10.0.127371220
ECLASS 9.027371220
ECLASS 8.027371220
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC000232
ETIM 8.0EC000232
ETIM 7.0EC000232
ETIM 6.0EC000232
ETIM 5.0EC000232
UNSPSC 12.139121533

Details: VAZ-MH 100-70MM

Informative Literature: VAZ-MH 100-70MM

Dil Seçeneği:
LiteratureDilDosya TipiDosya Boyutu
Product information AS-Interface StacklightsENGPDF452 KB

Product Documentation: VAZ-MH 100-70MM

Dil Seçeneği:
Brief InstructionsDilDosya TipiDosya Boyutu
Instruction Manual Stack Lights / Betriebsanleitung SignalsäuleALLPDF1085 KB
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF383 KB

Design / Simulation: VAZ-MH 100-70MM

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP110 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-MH 100-70MM

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
US CA ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB

İlişkili Ürünler: VAZ-MH 100-70MM

Accessory of
AS-Interface module for stack lightfa
Signal light IO-Link with 9 segments and sirenfa
Matching System Components
Signal tower connection element IO-Link with coverfa
Matching System Components
Stack light terminal base with cover platefa
Ücretsiz İndirme: TCP Tabanlı Haberleşme Protokolleri Tanıtım Metni (PDF)

Bu ücretsiz PDF tanıtım metninde, popülerleşen IIoT ve Endüstri 4.0'ın sağlayıcıları olarak kabul edilen farklı TCP tabanlı haberleşme protokolleri (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) karşılaştırılır. Hemen ücretsiz indirin!

AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.