Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Stack light terminal base VAZ-CLAMP-70MM-90°

VAZ-CLAMP-70MM-90°
  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  VAZ-CLAMP-70MM-90°

Ürün Açıklaması
Stack light terminal base with cover plate
General specifications
UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Massapprox. 40 g
Notefits the angled mounting bracket

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027371220
ECLASS 12.027371220
ECLASS 11.027371220
ECLASS 10.0.127371220
ECLASS 9.027371220
ECLASS 8.027371220
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC000232
ETIM 8.0EC000232
ETIM 7.0EC000232
ETIM 6.0EC000232
ETIM 5.0EC000232
UNSPSC 12.139121533

Details: VAZ-CLAMP-70MM-90°

Informative Literature: VAZ-CLAMP-70MM-90°

Dil Seçeneği:
LiteratureDilDosya TipiDosya Boyutu
Product information AS-Interface StacklightsENGPDF452 KB

Product Documentation: VAZ-CLAMP-70MM-90°

Dil Seçeneği:
Brief InstructionsDilDosya TipiDosya Boyutu
Instruction Manual Stack Lights / Betriebsanleitung SignalsäuleALLPDF1085 KB

Design / Simulation: VAZ-CLAMP-70MM-90°

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP139 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-CLAMP-70MM-90°

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
US CA ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB

İlişkili Ürünler: VAZ-CLAMP-70MM-90°

Accessory of
AS-Interface module for stack lightfa
Matching System Components
Stack light siren element 8 tonefa
Stack light audible alarmfa
Stack light audible alarmfa
Stack light assembly mounting, angledfa
Stack light LED permanent light elementt, redfa
Stack light LED flashing light element, redfa
Stack light LED permanent light element, greenfa
Stack light LED permanent light element, lemon yellowfa
Stack light LED flashing light element, yellowfa
Stack light LED permanent light element, yellowfa
Stack light solid light element, yellowfa
Stack light solid light element, clearfa
Stack light permanent light element, greenfa
Stack light LED permanent light element, bluefa
Stack light solid light element, bluefa
Stack light solid light element, redfa
Stack light LED permanent light element, multicolorfa
Stack light LED permanent light element, clearfa
Signal tower connection element IO-Link with coverfa
Ücretsiz İndirme: TCP Tabanlı Haberleşme Protokolleri Tanıtım Metni (PDF)

Bu ücretsiz PDF tanıtım metninde, popülerleşen IIoT ve Endüstri 4.0'ın sağlayıcıları olarak kabul edilen farklı TCP tabanlı haberleşme protokolleri (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) karşılaştırılır. Hemen ücretsiz indirin!

AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.