Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Stack light terminal base VAZ-CLAMP-40MM

VAZ-CLAMP-40MM
  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Flexible combination of signal elements
  • 40-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  VAZ-CLAMP-40MM

Ürün Açıklaması
Stack light terminal base with cover plate
General specifications
UL File NumberE223176
Colorgrey
Electrical specifications
Rated operating voltage24 V AC/DC
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP66
ConnectionBayonet system
MaterialPC
Mass25 g
Dimensions
Height44 mm
Diameter40 mm
Connection possibilitiesSpring terminal, max. 1.5 mm2
Notefits the straight mounting bracket

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-CLAMP-40MM

Product Documentation: VAZ-CLAMP-40MM

Dil Seçeneği:
Brief InstructionsDilDosya TipiDosya Boyutu
Mounting Instruction VAZ-CLAMP-40MM andVAZ-CLAMP-40MM-IO / Montageanleitung VAZ-CLAMP-40MM und VAZ-CLAMP-40MM-IOALLPDF2099 KB

Approvals: VAZ-CLAMP-40MM

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
US CA ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4228AALLPDF214 KB

İlişkili Ürünler: VAZ-CLAMP-40MM

Matching System Components
Stack light LED permanent light elementt, redfa
Stack light LED permanent light element, greenfa
Stack light LED permanent light element, yellowfa
Stack light LED permanent light element, whitefa
Stack light LED permanent light element, bluefa
Stack light siren element, 2 tonesfa
Adapter for mounting on pipesfa
Adapter for single-hole mountingfa
Extension tubefa
Adapter for floor mountingfa
Angle for profile rail mountingfa
Angle, hidden cable entryfa
Ücretsiz İndirme: TCP Tabanlı Haberleşme Protokolleri Tanıtım Metni (PDF)

Bu ücretsiz PDF tanıtım metninde, popülerleşen IIoT ve Endüstri 4.0'ın sağlayıcıları olarak kabul edilen farklı TCP tabanlı haberleşme protokolleri (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) karşılaştırılır. Hemen ücretsiz indirin!

AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.