Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

RFID Transponder IDC-12-1K

IDC-12-1K
  • Battery-free data carrier
  • 1 kBit memory
  • Readable and writable from the printed side
  • Flush mounting in metal
  • Degree of protection IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  IDC-12-1K

Ürün Açıklaması
Data carrier
General specifications
Operating frequency250 kHz
Transfer rate7.8 kBit/s
Memory
Chip TypePepperl+Fuchs
Type/SizeEEPROM 1 kBit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 500000
Data retention period110 years at 25 °C (77 °F) , 18 years at 50 °C (122 °F)
Compliance with standards and directives
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Material
Housingepoxy moulding compound
Dimensions
Height6 mm
Diameter12 mm
Diameter tolerance± 0.1 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IDC-12-1K

Product Documentation: IDC-12-1K

Dil Seçeneği:
ManualsDilDosya TipiDosya Boyutu
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB
RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…