Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

RFID Transponder IPC02-16

IPC02-16
  • Battery-free code carrier
  • 40 bit fix code
  • Readable from both sides
  • Degree of protection IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  IPC02-16

Ürün Açıklaması
Code carrier
General specifications
Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Memory
Chip TypeEM4102 Unique (EM Microelectronic)
Read cyclesunlimited
Data retention period> 10 years
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP68
Material
HousingEpoxy (black)
Installation
On metalyes
In airyes
Dimensions
Height3 mm
Diameter16 mm
Construction typeCylindrical

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IPC02-16

Informative Literature: IPC02-16

Dil Seçeneği:
LiteratureDilDosya TipiDosya Boyutu
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IPC02-16

Dil Seçeneği:
ManualsDilDosya TipiDosya Boyutu
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Approvals: IPC02-16

Dil Seçeneği:
Declaration of ConformitySertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Birleşik Krallık uygunluk beyanı (Pepperl+Fuchs)TDOC-5382ATURTURPDF200 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-7044ALLPDF110 KB

İlişkili Ürünler: IPC02-16

Accessories
Mounting aid for code/data carriersfa
RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…