Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

RFID Transponder IUC76-F203-M-FR1 10pcs

IUC76-F203-M-FR1 10pcs
  • Operating frequency 865 … 868 MHz
  • Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
  • Optimized for mounting on metal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  IUC76-F203-M-FR1 10pcs

Ürün Açıklaması
Data carrier
General specifications
Operating frequency865 ... 868 MHz
Polarizationlinear
Memory
Chip TypeHiggs-3 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)512 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period50 years
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 302208
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP68
Material
HousingPA 6
Installation
On metalyes
Mass6 g
Dimensions
Height4.8 mm
Width12.8 mm
Length31.7 mm
Construction typeRectangular type
NotePackaging unit, 10-piece

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IUC76-F203-M-FR1 10pcs

Informative Literature: IUC76-F203-M-FR1 10pcs

Dil Seçeneği:
LiteratureDilDosya TipiDosya Boyutu
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IUC76-F203-M-FR1 10pcs

Dil Seçeneği:
ManualsDilDosya TipiDosya Boyutu
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Design / Simulation: IUC76-F203-M-FR1 10pcs

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP143 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: IUC76-F203-M-FR1 10pcs

Dil Seçeneği:
Declaration of ConformitySertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
AB Uygunluk beyanıTDOC-5598DTURTURPDF199 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6649AALLPDF110 KB
RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…