Tanımlama görevleri karmaşık oldukları kadar değişkendir. Sabit 1-D ve 2-D kod okuyuculardan oluşan portföy, fabrika otomasyonunda çok çeşitli uygulama gereksinimleri için optimum çözümü sunar. Güçlü özellikleri ve kapsamlı uyarlanabilirliği sayesinde, kod okuyucular evrensel olarak kullanılabilir ve zorlu uygulamalarda ve maksimum hızda bile kesinlikle güvenilir okuma sonuçları sağlar.
Güçlü özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle VOS Ident, her türlü uygulama gereksinimi için mükemmel bir çözüm sunar. Cihazlar, lazerli/iğneli kodlar (DPM) dahil olmak üzere 1 m'den fazla mesafelerde harici aydınlatma ile 2 m'ye kadar mesafelerde tüm yaygın 1-D veya 2-D kodları güvenilir şekilde okur. Bu amaçla, endüstriyel ağ sistemleri dahil tüm yaygın arayüzleri sunuyoruz. VOS Ident; çoklu pencere, çoklu sensör modu, çıktı dizisi biçimlendirme veya 32 adede kadar işi parametrelentirme olasılığı gibi birçok başka işleve sahiptir.
180 mm'ye kadar kısa mesafeler için OPC120 serisi kod okuyucular, en zorlu koşullarda bile sabit ve hareketli uygulamalarda en yüksek performansı sağlar. Bu kamera tabanlı 1-D ve 2-D kod okuyucular, kullanıcı dostu işletme ve bir dizi benzersiz özellik sunar.