用于自动物料供应的自主传感器单元
用途
在生产物流中,与材料供应和收集相关的各种可能情况和流程都需要状态数据才能实现自动化。例如,这种类型的数据用于确保集装箱被自动导向运输系统移动到指定位置。在运输之前,自动化系统会检查该位置是否被占用。在占用位置,监控集装箱的填充水平,以便系统触发空集装箱信号,以便及时传输和补充。系统可以确定物料供应车辆或看板机架何时达到报告限制或临界阈值。在许多情况下,为此类任务安装有线传感器太昂贵或太耗时,或者技术上不可行。因此,大多数公司历来都依赖手动检查。
目标
应该能够以尽可能少的努力实现此类检查的自动化,并且它们应该包括移动应用程序例如材料供应车辆。解决方案应该是成本效益和易于安装或改装。所选传感器应独立运行,具有较长的免维护功能,并具有坚固性,以承受工业条件。非常容易将数据通信集成到现有结构中调试也应尽可能简单。检查仍应像以前一样进行,并且具有高度的可靠性。

解决方案
WILSEN 概念包括带有电池供电中央单元的自主传感器,该中央单元通过 LoRaWAN® 与更高级别的物联网平台进行通信。节能无线技术使电池寿命长达 10 年。直观的 WILSEN 应用程序允许在现场进行简单的调试和参数设置。下行链路通道提供对传感器的远程访问。这些设备封装在坚固的塑料外壳中,具有 IP66/67 防护等级。提供以下设备版本:
WILSEN.sonic超声波传感器(测量距离:2.5 m、4 m 或 7 m)集成到中央单元中。该设备可以监控各种过程,例如位置状态(空闲/占用)或精确到毫米的容器填充液位。
WILSEN.node: 可以连接 Pepperl+Fuchs 产品组合中的数百个传感器,例如电感式和电容式设备。这些设备适合各种非接触式检测任务。电容式传感器可用于检测非金属材料,例如供应车辆上的塑料容器或纸板箱,而电感式传感器则用于检测金属物体,从螺钉等小部件到车门等大型物体。
技术特点
- 提供额外的测量数据:传感器位置
(GPS)、环境温度和电池状态 - 由于节能,电池寿命长达 10 年
操作 - 通过 LoRaWAN 进行可靠的数据传输
- WILSEN 应用程序用于直观调试和
参数化 — 还显示实时测量数据 - 用于远程参数化的下行链路通道
- 可靠地创建所需的下行链路有效载荷
发电机 - 用于计算预期
应用中的使用寿命 - 大功率锂电池(3.6 V,13,000 mAh),
易于使用
优势
由于其技术,WILSEN.sonic 超声波传感器可以抵抗因粘附的灰尘或液体而造成的损害。WILSEN.node 可以与各种类型的传感器结合使用,以自动执行复杂的检测任务。WILSEN 系列器件可以连接到任何 LoRaWAN 网络,无需任何运行成本或许可费用。
亮点一览
- 工业级电池供电的物联网无线传感器,用于距离测量、液位监测和各种其他检测任务
- 广泛的传感器产品组合,包括数百种传感器
- 节能型 LoRaWAN 无线标准,无需许可证或任何运行成本
- 由于能源效率高,电池寿命长,几乎免维护
- 来自单一来源的完整无线传感器解决方案,可快速可靠地安装