选择您所在的国家/地区

转至全球网站

惯性测量单元 F99 的图示。
融合算法实现精确测量。 面向个性化应用的360° 无差错动态倾角监测。

惯性测量单元 F99

如何避免动态应用中错误的倾角测量?了解 Peter Schmidt 如何找到理想的解决方案。

您是否曾经想过,当您的移动机械工作时,如何确保您的 倾角传感器 始终提供正确的测量值?静态倾角传感器的数据经常会因为坑洼或加速时的外部冲击影响而出现错误。倍加福的惯性测量单元 IMU F99 则是理想的解决方案: IMU F99由一个三轴的 MEMS 加速度计 和一个三轴的 MEMS 陀螺仪组成。智能 传感器融合算法将加速度计和陀螺仪的数据结合起来,以补偿外部加速度的影响,并显示实际真实值。

惯性测量单元F99应用案例。

IMU F99 可用于哪些应用?应用案例

无论是轮式装载机还是 AGV 的转向角限制,惯性测量单元 IMU F99 都是动态应用中监测倾角和加速度的理想解决方案。我们在博客文章中列举了惯性测量单元的六个应用实例。您的应用是?

优势

  • 精确测量

    惯性测量单元将加速度传感器、陀螺仪和智能传感器融合算法集成在一个设备中。这种集成和融合,可以对动态运动影响进行补偿,并确保精确的测量。

  • 提高效率

    传感器融合算法将陀螺仪和加速度传感器提供的各种数据智能地联系在一起。即使在系统移动、加速或制动时,外部加速度影响也会得到修正和补偿,用户可获得精确的倾角数据。

  • 自由配置

    加速度误差补偿的类型可以自由配置。根据特定的应用运动特征,可个性化调整和选择补偿系数(Compensation Range)。这样,即使在线性加速运动或撞击坑洞等短时冲击影响下,也能提高角度测量的稳定性。

  • 灵活适配

    根据应用要求,可以自由选择相应的测量输出。输出值可以指定为各种不同的原始数据,例如温度、加速度和转速,或预先配置的输出数据。

联系我们

您对 IMU F99 有任何问题,或希望获得更多信息?我们很乐意提供帮助!您只需填写联系表单并发送给我们即可。