2025/1/158 英寸 Tab-Ex® 05 平板电脑开创5G 通信新局面

过程工业领域正逐步迈向数字化时代。在这些领域中使用的智能手机和平板电脑等移动设备必须符合最新的安全标准,即使在恶劣的环境条件下也能可靠便捷地操作。
倍加福推出全新的 Tab-Ex 05,这是配置8 英寸显示屏 、支持5G网络并配置安卓系统的平板电脑 ,该款产品适用于1区/21区和Div.危险区域应用。1.0这款符合安卓企业推荐标准的平板电脑以三星 Galaxy Tab Active5为基础而设计,具备一系列先进功能。
性能卓越,品质至上
Tab-Ex 05 配备 6 GB 内存(RAM)和 128 GB 存储(ROM),并可通过 microSD 卡扩展存储容量最高至 1TB。它还配备有 1300 万像素后置摄像头和500 万像素前置素摄像头,可实现高分辨率图像和 视频录制。同前代产品一样,Tab-Ex 05 设有一个可独立编程的按钮,例如,此按钮可设置为紧急呼叫或一键通话等应用。配置 0.7mm 精细笔尖的 S Pen 手写笔,进一步完善了该产品人性化操作理念,使用者可以随时手写记录或完成数字签名。
国际认证,全球应用
Tab-Ex 系列最新产品符合欧洲和国际最新标准,已获相关认证,可在全球范围内投入使用。三星 Galaxy Tab Active5 基础款产品还拥有国际公认的通用准则安全认证。操作系统可更新至安卓22,且安全更新服务可持续至 2032 年,这为企业在工业危险区域长期使用平板电脑提供了强有力的安全保障。
得益于湿屏触控功能和 IP68 防护等级,这款平板电脑能够有效防水,并确保在雨雪天气中平稳运行。即使在工业厂区的户外区域,这款设备也可以在佩戴手套情况下操作自如。生物识别认证技术 也具有独特优势:先进的面部识别功能确保高安全性和用户友好性。