2024/2/20现代输送机系统的经济高效解决方案:G20 48 V电机控制模块

虽然24V系统主要用于传统的输送机系统,但在能源价格上涨的时候,系统规划者越来越依赖48V技术来控制直流电机滚筒。48V电机控制模块具有几个优点 因为它们能够构建, 灵活且经济高效的输送线.为了满足这一需求, 倍加福增加了一个48V电机控制模块。 G20 系列中 在....的ASi 产品组合.

在相同功耗下性能提高一倍
倍加福的新型G20 48 V模块 在相同的功耗下,性能提高了一倍 并且专为现代复杂的输送机技术应用而设计。 单个G20电机控制模块的更高性能意味着需要在整个输送线上安装更少的电源单元,从而系统规划更加灵活.由于布线概念更简单,电源单元数量更少,可以有效地利用潜在的节省。
经过验证的免工具安装概念
用于电动滚筒的ASi G20模块具有 纤薄、深思熟虑的外壳设计 其可以直接安装在滚筒输送线的安装轨道上。模块中已经集成了两个传感器和两个电动滚筒的电缆,确保了清晰的系统设计。 ASi电缆和辅助电压电缆在最后一步简单地卡在G20模块中,如果有需要,可以随时打开外壳重新定位。 特殊的穿刺技术使 免工具预装配 单个输送机段,可以在现场投入运行。
倍加福已经在研究进一步的接口,使系统规划者能够配置单个解决方案未来,他们的输送机技术将基于模块化系统。