2024/1/10性能强劲且坚固:新款 Pad-Ex® 01 P12 平板电脑,适用于 2/22区 和 Div.2危险区域。

适用于危险区域的超薄轻型平板电脑
新款适用于危险区域的 Windows® 平板电脑 Pad-Ex® 01 P12 不仅坚固耐用,且性能强劲。配备第 12 代 Intel® 处理器—Intel® Core™ i5-1235U vPro™,Pad-Ex 平板电脑在性能和创新方面树立了新标杆。
由于采用 Windows® 11 Pro 64 位操作系统,即使面对复杂严苛的任务,也能高速且高效地处理完成。配置 Thunderbolt™ 4、Intel® Wi-Fi 6E 和 蓝牙® 5.3 接口,实现数据高速传输。这意味着,无论是在固定工位还是移动状态,这款平板电脑始终确保流畅的数据处理,甚至是在危险区应用。

便捷且人性化的操控体验—无论是在固定工位或在移动状态下使用。
这款经过危险区认证的平板电脑借助选配的桌面扩展坞接口,能够灵活地集成到办公室和公司网络中,同时也可以在移动状态下灵活使用。这款Pad-Ex平板电脑重量仅为 1.2kg ,厚度仅为20mm,采用超薄轻巧的设计,将移动性和灵活性完美结合在一起。该款设备配备11.6 英寸宽屏显示器,这是面向各行业移动工作人员的理想解决方案,即便在阳光直射下也可以正常操作。触控模式允许用户根据个人操作偏好进行个性化编程设置:包括佩戴手套操作、手指操作或使用触控笔操作。
选配的桌面扩展坞接口可确保该设备无缝式集成到办公室和公司网络中。这些接口可以提供类似台式机式的操作体验,需要时这款平板电脑可以转变为一台功能齐全的台式PC机。此功能不仅确保了移动操作的便捷性,也可实现在固定工位上的无缝适配。这使得 Pad-Ex 平板电脑可以成为传统台式 PC机、笔记本电脑或壁挂式显示器的理想补充或替代方案。
使得Pad-Ex 01 P12 平板电脑得以广泛应用的更多功能和特性
这款平板电脑提供多种附加功能,不断提升应用灵活度,如,可选配条形码扫描器。霍尼韦尔超薄的 N670X 系列2D成像仪,能够可靠且高精度地采集1D和2D条形码。因此,这款平板电脑提供了更加多样化的应用选项。
凭借其高分辨率摄像头,包括一个带有 LED 闪光灯的 800 万像素自动对焦后置摄像头和一个 200 万像素前置摄像头,这款平板电脑可提供高质量的图像文件。实现从文档记录到视频会议等更多应用。Pad-Ex 01 P12平板电脑是一款灵活且高性能的移动设备,适用于危险区 Zone 2/22区 和 Div.2区危险区域。此外,倍加福在全球各地设有联络点,当客户遇到问题时,当地联络人提供快速直接的技术支持。