选择您所在的国家/地区

转至全球网站

R1000 测距传感器,可实现毫米级别的定位精度

倍加福(Pepperl+Fuchs)的 R1000 测距传感器,适用于堆垛机或立库应用中的精确定位 。

诸如在自动仓储取货机或穿梭车中的距离测量和定位这类动态应用,都需要较高的测量频率。新型的采用脉冲测距技术(PRT)的 R1000 测距传感器 </1 > 适用于高精度的距离测量。 为此,对光斑的尺寸进行了设计,以便该传感器能够轻松地 补偿振动和冲击等机械影响 。由于其紧凑的外壳设计,使得该设备能够轻松集成到安装空间有限的应用场景中。可见的红色激光以及集成式显示屏,确保了 用户友好的调试和诊断 </1 > 体验。

倍加福(Pepperl+Fuchs)的 R1000 测距传感器

长距离实现高精度测量。

R1000 在整个测量范围内的精度 优于 1 毫米 ,这确保了最佳的定位效果。这之所以能够实现,是因为其采用了脉冲测距技术(PRT)。目前,它被认为是工业环境中用于距离测量的最精确的方法,并且对于要求严苛的应用场景具有出色的测量特性: 脉冲测距技术(PRT)即使在长距离情况下也能够实现非接触式的位置测定 ,因此无需采取额外的定位措施因此,R1000 系列的设备非常适合那些 要求苛刻的应用场景 ,这些应用需要精确到毫米级的定位。此外,该传感器 对环境光、污垢或灰尘不敏感 ,这为用户开辟了广泛的应用范围。

用于精准定位的附加装置

R1000 测距传感器配有一个可选的 调节装置 ,可用于精细调节。这确保了即使在远距离的情况下,也能获得高度精确的测量值。

倍加福(Pepperl+Fuchs)带金属框架的 R1000 测距传感器

节省空间且坚固耐用

该传感器具有 高达 150 米的测量范围 ,且 < 2 > 设备尺寸为 55 毫米 ×116 毫米 ×81 毫米 ,凭借其独特的性能,即使是在特别小的机器中或起重应用场景里也能进行集成。由于 R1000 的特点是 标配金属螺纹孔 ,因此在短测量距离的情况下可以直接进行安装。提供用于远距离调节的可选安装配件。

紧凑的外壳基于 坚固的金属框架 </1 > 打造,这使得该系列产品适用于更为恶劣的环境。由于采用了 1 类激光 ,因此无需额外的防护措施,该传感器在任何时候都能保证对人眼是安全的。

R1000 测距传感器的亮点

  • 紧凑且坚固的外壳,适用于狭窄的安装空间
  • 配备金属螺纹孔,可在短测量距离时直接安装;提供可选的安装配件,用于远距离调节
  • 脉冲测距技术,用于高精度的距离测量和定位
  • 抗环境影响,如环境光、污染物或灰尘
  • 对眼睛安全的 1 类激光