选择您所在的国家/地区
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
OMD25M-R2000-B23-V1V1D-SD-1L 技术数据
R2000 SD,2-D 激光雷达传感器,适合简单测量任务和定位,物体测量范围达 25 m,以太网 |
测量范围 | 0,1 ... 10 m (bk 10%) 0.1 … 25 m (wh 90 %) 0.1 … 25 m (reflector) 最小反射率 2.5% | ||||||||||||||||||||||
光源 | 激光二极管 | ||||||||||||||||||||||
光源类型 | 调制红外光 | ||||||||||||||||||||||
激光额定值 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | ||||||||||||||||||||||
扫描速率 | 10 ... 30 s-1 | ||||||||||||||||||||||
扫描角度 | 360° | ||||||||||||||||||||||
光点直径 | 在 10 m 处为 25 mm x 105 mm | ||||||||||||||||||||||
环境光限制 | 80000 Lux | ||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 mm |
MTTFd | 75 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
工作指示灯 | 绿色 LED | |
数据流指示器 | 黄色 LED:有源以太网 绿色 LED:以太网链路 | |
功能指示灯 | 红色 LED:故障 黄色 LED:Q1 + Q2 | |
控制元件 | 2 按钮 | |
参数化指示器 | 24 x 252 像素 , 红色 |
工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
空载电流 | I0 | ≤ 400 mA / 24 V DC |
功耗 | P0 | < 10 W |
可用前的时间延迟 | tv | < 40 s |
接口类型 | 快速以太网,2 个开关输出 | |
协议 | HTTP , TCP/IP 和 UDP/IP |
输入/输出类型 | 2 输出 , 可独立配置 , 短路/反极性保护 |
开关阈值 | 低:Ua < 1 V, 高: Ua > Ub - 2 V | |
开关电流 | 100 mA 每路输出 |
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
耐冲击性 | EN 60068-2-27 | |
抗振性 | EN 60068-2-6 | |
激光安全 | EN 60825-1:2014 |
测量速度 | 72000 每秒测量次数 | |
测得的噪音值 | 典型值± 20 mm (1 sigma) | |
角分辨率 | 0,05 ° | |
绝对精度 | 类型 ± 40 mm | |
重复精度 | < 12 mm |
防护等级 | III (工作电压 50 V) | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
FDA 认证 | IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。 |
环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 95 % ,无冷凝 |
防护等级 | IP65 | ||||||||||
连接 | 4 针,M12x1 连接器,标准(供电) , 8 针 M12x1 连接器,A 码(多端口) , 4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN) | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 大约 0,8 kg | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。