选择您所在的国家/地区
ECA21IL-03A1A-B17BP:NN 恒力开度仪旋转编码器
主要优势一览
- 坚固的铝制卷筒外壳
- 带钢头的波纹管
- 防锈耐酸测量缆线
- 分辨率:13 位单圈,12 位多圈


注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
ECA21IL-03A1A-B17BP:NN 技术数据
带 PROFINET IO 接口的恒力开度仪旋转编码器 |
检测类型 | 磁性采样 | |
设备类型 | 带 PROFINET IO 接口的恒力开度仪旋转编码器 | |
测量范围 | 3000 mm | |
结构类型 | 80 mm | |
分辨率 | 恒力开度仪: 80 mm 设计: 0,024 mm 编码器: 25 位(13 位/转) |
工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
空载电流 | I0 | ≥ 350 mA |
功耗 | P0 | 大约 4 W |
可用前的时间延迟 | tv | < 250 ms |
输出码 | 二进制码 | |
Code course(计数方向) | 可编程, 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
接口类型 | PROFINET IO | ||||||||||
分辨率 | |||||||||||
| |||||||||||
传输速率 | 最大 100 MBit/s | ||||||||||
循环时间 | ≥ 1 ms |
连接器 | 以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码 电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码 |
防护等级 | 符合 DIN EN 60529 | ||||
| |||||
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | ||||
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | ||||
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 |
环境温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 98 % ,无冷凝 |
绳直径 | 0,55 mm | |||||||||||||
滚筒周长 | 230 mm | |||||||||||||
回缩速度 | 4 m/s | |||||||||||||
弹簧回缩力 | 15 ... 21 N | |||||||||||||
材料 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
质量 | 1400 g | |||||||||||||
使用寿命 | 可达 106 次循环 |