选择您所在的国家/地区
ML100-55-G-8523/103 用于玻璃检测的反射板型光电传感器
主要优势一览
- 微型设计
- 检测透明材料
- 示教开关,用于设置对比度检测水平
- 如果在对比度检测模式下被弄脏,可自动进行调整
- 光斑极为明亮、清晰
- 全金属螺纹安装
显示详情




注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
ML100-55-G-8523/103 技术数据
Retroreflective sensor for glass detection, plastic housing, detection range: 2.5 m, red light, teach-in, light/dark on, PNP output, cable with 4-pin Molex connector |
有效检测距离 | 0 ... 2,5 m | |
反射板的距离 | 0,05 ... 2,5 m | |
检测范围极限值 | 2,5 m | |
参考目标 | H50 反射板 | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
偏振滤波片 | 是 | |
光点直径 | 大约 180 mm 相距 2,5 m | |
发散角 | 大约 4 ° | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 |
MTTFd | 860 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
工作指示灯 | 绿色 LED:通电 示教:黄色/绿色 LED;等相位闪烁;2.5 Hz 标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 接收到光束时亮起 光束中断时关闭 | |
控制元件 | 示教旋转开关 | |
控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 预设置 至 亮时接通 | |
对比度检测水平 | 18% - 透明玻璃瓶 40% - 有色玻璃或不透明材料 可使用示教开关进行调整 |
工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | I0 | < 20 mA |
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
开关频率 | f | 1000 Hz |
响应时间 | 0,5 ms |
产品标准 | EN 60947-5-2 |
UL 认证 | cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
防护等级 | IP67 | ||||||||||
连接 | 带 4 针 Molex 连接器的缆线 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
电缆 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 大约 10 g | ||||||||||
紧固螺丝的紧固扭矩 | 0,6 Nm | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|