SFP-1 SFP TransceiverFieldConnex®
主要优势一览
- 100BASE-FX fast Ethernet multimode-fiber SFP
- Certified for use with Ethernet-APL field switches in Zone 2
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Ethernet link up to 2 km
- Duplex LC connector
显示详情
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
- DE
- EN